MG-01-110-50
Fechaduras de Segurança para Portas de Acesso, Travamento com chave, 12.7 (.50 in) Grossura da Porta, Plástico, Preto
Modelo de lingueta | Curto |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Vedado | Não |
Altura - Mínima (mm) | 12.70 |
Altura - Máxima (mm) | 12.70 |
Operação | Giro à direita |
Classe | MG - Fechaduras para Portas de Acesso |
Estas versáteis fechaduras, com design simplificado e travamento com chave, são a opção ideal para aplicações que exigem segurança em uma diversidade de tipos de portas, incluindo portas de balanço, deslizantes, corrediças, duplas, portas de acesso, painéis tipo guilhotina e escotilhas. Diversos modelos e opções de acabamento satisfazem aos requisitos da maioria de aplicações da indústria náutica.
Escrever sua própria revisão