The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de impacto, Tamanho grande, 1-3 mm Espessura do painel, Plástico
E4-10-201-10
Fechos de impacto, Tamanho grande, 1-3 mm Espessura do painel, Plástico
Especificações
Material
Plástico
Cor / Aparência
Preto
Instalação
Instalação por encaixe
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Classe
E4 - Fechos de Apertar
Uma instalação completamente oculta e engate com ação de mola fazem com que seja tão fácil projetar um painel frontal atrativo, quanto instalar e operar estes fechos. O corpo do fecho é encaixado por pressão em um furo único no batente e o engate é colado à parte interna. Após instalado o fecho, um simples toque na parte frontal da porta é tudo o que se necessita para abrir ou fechar o painel.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
393
2024-09-03
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
352
2024-09-16
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
190
2024-09-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Sky Top (Guangzhou) ?????
Guangzhou China
61
2024-09-12
guangzhou@skytop.com.cn
86.20.38324731
Handy FIX
Warsaw Poland
50
2024-09-10
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
28
2024-09-10
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
8
2024-09-13
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-09-16
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
3
2024-09-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2024-09-16
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1
2024-08-30
czxia@hkais.com
86.0755.83747600