The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 4, Steel Zinc Plate, Bright chromate
D4-S4-225
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 4, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Modelo de receptáculo
Rebitado
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 4
Tipo
Lingueta
Classe
D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2907
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
300
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
210
2024-06-26
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
172
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
69
2024-06-21
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692