N2-21-103-24
Lingueta reta, Reto, Aço inox
Material | Aço inox |
---|---|
Altura - Mínima (mm) | 58.00 |
Altura - Máxima (mm) | 73.00 |
Tipo de Lingueta | Reto |
Tipo de acessório | Linguetas |
Classe | N2 - Fechos de Compressão para Aplicações de Grande Porte - Série Lift and Turn |
Uma construção durável, ação mecânica simples e força de compressão constante proporcionam um travamento seguro para aplicações de grande porte em equipamentos industriais e fora de estrada. A maçaneta T oferece uma ampla área de empunhadura, que garante fácil acionamento mesmo com o uso de luvas de proteção, e pode dobrar-se quando não está em uso, deixando uma saliência mínima sobre o painel. Uma versão com construção em aço inox oferece resistência contra corrosão para aplicações em ambientes externos e agressivos ou para uso com cargas mais pesadas.
Escrever sua própria revisão