H3-50-303-044
Fecho de Maçaneta Embutida, Sem trava para cadeado secundária, Acionador linear, Chave CH 333, Sem vedação, Zamac, Cromado
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Cor / Aparência | Acetinado |
Vedado | Não |
Opção de travamento | Chave CH 333 |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Trava para cadeado secundária | Não |
Classe | H3 - Fechos Lingueta com Maçaneta Embutida |
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento de ponto único e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.
Escrever sua própria revisão