The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Dobradiças de Torque Constante , Simétrico, 1.807 N⋅m Torque adiante, 1.807 N⋅m Torque reverso , Tamanho grande, Zamac, Revestimento em pó, Preto
E6-10-416-50
Dobradiças de Torque Constante , Simétrico, 1.807 N⋅m Torque adiante, 1.807 N⋅m Torque reverso , Tamanho grande, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Torque adiante
1.81
Torque reverso
1.81
Restrição de acesso
Sem restrição
Tipo de torque
Simétrico
Tipo de instalação
Instalação frontal
Instalação
Rebite/parafuso (furo passante)
Série
Torque constante
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Classe
E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento
A linha de Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento da Southco oferecem resistência constante ao longo de todo o ângulo de movimento, permitindo que os usuários posicionem portas, monitores e outros componentes de forma rápida e fácil, com posicionamento firme e seguro no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer outro ponto intermediário. As dobradiças estão disponíveis em uma grande variedade de tamanhos, materiais e torques, para satisfazer aos requisitos de aplicações de inúmeras indústrias.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2256
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
579
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
328
2025-11-18
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HTF Inc
Frederick MD USA
266
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
76
2025-12-08
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
69
2025-12-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
50
2025-12-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
42
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
34
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
26
2025-12-12
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
12
2025-12-02
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
8
2025-12-02
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
6
2025-12-05
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
Handy FIX
Warsaw Poland
5
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890