The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 4, Steel Zinc Plate, Bright chromate
D4-SQC4-25
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 4, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Espessura mínima do painel exterior
2.00
Espessura máxima do painel exterior
2.49
Modelo de receptáculo
Instalação por encaixe
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 4
Tipo
Lingueta
Classe
D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
32
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
2
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
1
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40