D1-004-914-010
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, 2.30 - 2.75mm (.091 - .109 in) Frame Thickness, Plastic, Natural
Material | Plástico |
---|---|
Acabamento | Natural |
Cor / Aparência | Preto |
Instalação | Instalação por encaixe |
Espessura mínima do painel exterior | 2.30 |
Espessura máxima do painel exterior | 2.75 |
Modelo de receptáculo | Instalação por encaixe |
Tipo | Lingueta |
Classe | D1 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Dart |
DFCI Número | 4604-R14-BK |
Estes versáteis e econômicos fixadores quarto de volta desenvolvidos para aplicações leves e de alto volume, proporcionam um menor custo, visual mais atrativo e tolerâncias mais generosas que outros fixadores quarto de volta. Os detentores incorporados indicam o engate total, enquanto um recurso com ação de mola proporciona um certo grau de resistência contra vibração.
Escrever sua própria revisão