The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Travamento com chave, 1-8mm Painel, 1-24mm Altura, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto
C2-42-25
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Travamento com chave, 1-8mm Painel, 1-24mm Altura, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Integrated Bumper
Não
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Travamento com chave
Vedado
Sim
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Key Locking
Série
Padrão
Altura - Mínima (mm)
1.00
Altura - Máxima (mm)
24.00
Perfil
Embutido
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Embalagem
Embalado individualmente
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
C2 - Fechos de Alavanca
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
185
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
172
2024-04-29
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
160
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
100
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
54
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
21
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2024-04-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089