The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Lion Quarter-Turn Receptacle, Medium Size, Press-in, Steel Zinc Plate, Bright chromate
82-35-315-55
DZUS® Lion Quarter-Turn Receptacle, Medium Size, Press-in, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Instalação
Pressão
Modelo de receptáculo
Autocravantes
Série de diferentes tamanhos
Médio 82
Tipo
Lingueta
Classe
81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4073
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
2736
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
590
2025-12-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
300
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
274
2025-12-15
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
248
2025-12-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
60
2025-12-15
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
30
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
23
2025-12-15
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
18
2025-12-15
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
8
2025-12-05
info@chilli.com.cn
86.028.85144919