The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Medium Size, Phillips, Flush, Steel Zinc Plate, Bright chromate
82-19-200-16
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Medium Size, Phillips, Flush, Steel Zinc Plate, Bright chromate
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo de inserto
Phillips
Série de diferentes tamanhos
Médio 82
Stud Length (L)
8.80
Comprimento
8.80
Tipo
Receptáculo
Classe
81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
672
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
500
2025-12-12
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
117
2025-12-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Handy FIX
Warsaw Poland
59
2025-11-18
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
55
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
HTF Inc
Frederick MD USA
44
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
21
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
10
2025-12-08
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622