R4-30-12-701-20
Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho grande, Um estágio, Dois gatilhos de acionamento, Perpendicular, Inferior, M6 X 1 rosca, Aço inox, Passivado, Natural
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Cor / Aparência | Natural |
Estágio | Um estágio |
furo de instalação | Rosca M6 |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Acionamento | Mão direita |
Operação | Alavanca dupla, Inferior e Perpendicular |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de uma trava rotativa com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Escrever sua própria revisão