R4-20-31-401-10

Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho médio, Dois estágios, Hand Operated, 5/16-18 Thread, Aço, Aço,

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Estágio Dois estágios
furo de instalação Rosca 5/16-18
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Acionamento Mão direita
Operação Hand Operated
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Classe R4 - Fechos Rotativos
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de uma trava rotativa com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho médio, Dois estágios, Hand Operated, 5/16-18 Thread, Aço, Aço,

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.