MANTENHA OS PAINÉIS SEGUROS ATRAVÉS DA INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DO FECHO ABERTO/FECHADO
Para aplicações críticas, onde um painel solto poderia trazer riscos à saúde e segurança, a Southco oferece uma linha de produtos que torna a segurança visível através de indicadores visuais mecânicos, claros e fáceis de ver, garantindo que o painel esteja devidamente protegido. Os indicadores visuais limitam a possibilidade do usuário deixar um painel destravado acidentalmente e, portanto, evitam a ocorrência de erros, aumentam a segurança da aplicação e reduzem custos de manutenção.
Os produtos da linha MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™ são extensões de linha de produtos padrão de grande sucesso da Southco, como os fechos de compressão E3 VISE ACTION®, Fixadores de acesso rápido e Parafusos Imperdíveis.
![About Southco](/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/540x360-rail-e3.gif)
Estas extensões de linha não apenas fornecem as mesmas características e benefícios dos produtos padrão originais, mas também oferecem o benefício adicional de que podem ser facilmente instalados nos mesmos recortes de aplicações existentes.
- Manoplas coloridas nos pinos de fixação com mola da classe 56 ou nos parafusos imperdíveis 52-SM para diferenciar pontos de acesso
- Abas laterais de material refletivo nos fechos de compressão E3 VISE ACTION® , que são visíveis quando o fecho está aberto e ocultas quando o fecho está travado
Lançamento em breve: Garanta sua amostra GRATUITA do produto AQUI. - Os fechos de compressão E3 VISE ACTION® com capa biestável da Southco possuem uma capa que se abre quando o fecho não está travado, fornecendo indicação visual da posição do fecho.
![About Southco](/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/Keep-panels-securely-closed-540x360-v3.png)
Monitorar acesso ao painel através do indicador do fecho
Para aplicações que requerem acesso frequente para reabastecimento ou manutenção, a Southco oferece uma linha de produtos que torna a segurança visível através de um indicador visual claro e fácil de ver que permite que o usuário final veja se um painel foi acessado, identificando assim se o compartimento precisa ser reabastecido ou reparado.
![About Southco](/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/540x360-ambulance-c2.gif)
A Southco oferece uma versão dos fechos alavanca C2 que possui um pequeno indicador colorido que indica a posição do fecho. Quando o indicador está verde, o fecho não foi aberto desde a última vez que a unidade foi reiniciada. Se o fecho for aberto, o indicador mudará de verde para vermelho, identificando que o compartimento foi acessado. O indicador visual permanecerá na cor vermelha em todas as operações subsequentes e pode ser reiniciado através de um simples giro de 90 graus com a chave.
Fáceis de instalar e operar, estes fechos alavanca modernos de design discreto apresentam um visual elegante para aplicações altamente visíveis. Um mecanismo de acionamento discreto (totalmente embutido ou ligeiramente saliente) libera a maçaneta para uso.
![About Southco](/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/Monitor-panel-access-540x360-C2-key-v3.jpg)
ACESSO AO PAINEL DE CONTROLE ATRAVÉS DO RASTREAMENTO DE DADOS REMOTO
Para aplicações que protegem o acesso a equipamentos ou informações confidenciais e que exigem monitoramento remoto, a Southco oferece uma linha de produtos que torna a segurança visível através de um indicador visual eletrônico incorporado ao fecho, claro e fácil de ver. Estes sistemas de acesso eletrônico podem ser integrados a um sistema de controle de acesso existente ou fornecidos como um sistema independente, permitindo acesso remoto, monitoramento e emissão de relatórios para rastreamento de dados em conformidade com os requisitos de algumas indústrias.
![About Southco](/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/Monitor-remote-access-540x360-2.png)
O Fecho Eletrônico H3-EM com Travamento e Maçaneta Embutida da Southco apresenta um eficiente sistema de motor de engrenagens controlado por microprocessador que garante um mínimo consumo de energia e proporciona recursos de travamento e monitoramento inteligentes. O fecho H3-EM pode ser usado como um sistema independente, integrado a um sistema de segurança predial e controle de acesso existente ou como um sistema em rede, que permite monitoramento remoto e geração de dados para atender a diversos requisitos de auditoria de conformidade, como padrão HIPAA e Sarbanes Oxley.
![About Southco](/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/Monitor-remote-access-H3-EM-540x360-2.png)
Ver produtos
Fecho de Compressão E3 com indicador visualVeja como nosso fecho de compressão E3 com indicador visual torna a segurança visível
![](https://southco.com/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/E3-wing-indicator-2-slow.gif)
Fecho de Compressão E3 com capa biestávelVeja como nosso fecho de compressão E3 com capa biestável torna a segurança visível
![](https://southco.com/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/E3-cap-indicator-slow.gif)
Fecho Alavanca C2Veja como nosso fecho alavanca C2 com indicação visual pode ajudar a melhorar a segurança da aplicação
![](https://southco.com/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/C2-indicator-slow.gif)
H3-EM com indicação visualVeja como nosso fecho com maçaneta embutida H3-EM com indicação visual torna a segurança visível
![](https://southco.com/media/wysiwyg/marketing-campaign/make-safety-visible/H3-EM-indicator-slow.gif)
Estamos aqui para ajudar
A Southco oferece uma grande variedade de recursos para apoiá-lo, não importa onde você esteja.