The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-2A-15-1
Fechos de Impacto, Sem restrição, Plástico, Cromado
Especificações
Material
Plástico
Classe do material
ABS
Acabamento
Cromado
Cor / Aparência
Cromo
Restrição de acesso
Sem restrição
Tipo de altura
Reguláveis
Instalação
Corpo e porca roscados
Espessura mínima do painel exterior
1.20
Espessura máxima do painel exterior
19.00
Perfil
Perfil baixo
Classe
M1-2A - Fechos de Impacto com Puxador Ejetável
A beleza de um puxador embutido, três atrativas opções de acabamento e recursos de ajuste para compensar desalinhamentos complementam a facilidade de uso e conveniência de uma ação de impacto destes fechos. A lingueta mantém a porta firmemente fechada, independentemente da posição do puxador
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
82
2024-05-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
78
2024-05-07
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Handy FIX
Warsaw Poland
39
2024-05-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zygology Ltd
Oxford UK
23
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1
2024-05-06
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
1
2024-05-01
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-05-07
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0