The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta com quarto de volta, Chave Allen 8 mm, 16 mm, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
E5-1-015-080
Fechos Lingueta com quarto de volta, Chave Allen 8 mm, 16 mm, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Ferramenta
Vedado
Não
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Chave Allen 8 mm
Série
20.1 mm Size, Low Profile
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
14.00
Altura - Máxima (mm)
16.00
Perfil
Perfil baixo
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Especificações de conformidade
Fire - EN45545
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
36
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
14
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2024-06-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Dean Lewis Associates
Hayward CA
1
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650