The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
VISE ACTION® Fechos de Compressão, 13.5mm, Fenda, Zamac, Revestimento em pó, Preto
E3-59-15
VISE ACTION® Fechos de Compressão, 13.5mm, Fenda, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Reguláveis
Tipo de instalação
Furo único
Modelo de inserto
Fenda
Série
Padrão
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
13.00
Altura - Mínima (mm)
3.20
Altura - Máxima (mm)
6.40
Acionamento por cabo
Sim
Rotação
Tipo A- Travamento no sentido horário
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Tamanho
13.5mm
Projetados para fechamento rápido e seguro em qualquer aplicaçÃo onde vibraçÃo, vedaçÃo e qualidade sÃo essenciais. O sistema Southco VISE ACTION® de travamento pode ser utilizado em vários tipos de corpo e cabeça para atender requisitos específicos de aplicações.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2189
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
548
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
396
2024-04-26
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
104
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
76
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
40
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Clancey Company
Overland Park KS USA
25
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
20
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
10
2024-04-25
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79