The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 4, Rivet-on, Steel, Zinc Immersion Coating
D8-334-400-121
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 4, Rivet-on, Steel, Zinc Immersion Coating
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Zincagem por imersão
Modelo de receptáculo
Rebitado
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 4
Tipo
Lingueta
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
916
2024-08-13
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
375
2024-08-13
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
370
2024-07-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
82
2024-08-13
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
80
2024-08-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
56
2024-08-05
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
27
2024-08-08
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
16
2024-08-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
15
2024-08-14
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637