The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Escareado, Phillips, Recartilhado, Brilhante
47-10-222-10
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Escareado, Phillips, Recartilhado, Brilhante
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Natural
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo da manopla
Recartilhado
Material da manopla
Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo
6-32
Modelo de inserto
Phillips
Instalação
Flageado no
Tamanho do inserto
Phillips N 2
Série
Manopla estilizada
Espessura mínima do painel exterior
1.50
Espessura máxima do painel exterior
3.20
Projeção do parafuso quando fixado (mm)
6.00
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm)
1.10
Classe
47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1858
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
101
2024-06-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
61
2024-06-21
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
55
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
49
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
18
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8
2024-06-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
6
2024-06-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089