The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Grenouillères à levier inversé, Moyenne, Série 500, Montage exposé, Acier, Zingué, Chromaté brillant, Brillant
91-562-07
Grenouillères à levier inversé, Moyenne, Série 500, Montage exposé, Acier, Zingué, Chromaté brillant, Brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Accès limité
Taquet de sécurité
Type de montage
Exposed Mount
Taille
Taille Moyenne 500
Class
91 - Grenouillères à levier inversé
Les grenouillères à levier inversé Southco compensent les défauts d’alignement et assurent un verrouillage fiable, même lorsque la grenouillère et l’attache ne sont pas situées sur le même plan. Disponibles dans un choix de tailles et en versions invisibles, ces grenouillères à serrage réglable offrent une souplesse de conception remarquable et conviennent à des applications variées.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1090
2024-09-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
836
2024-09-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
499
2024-09-20
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
308
2024-09-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Clancey Company
Overland Park KS USA
290
2024-09-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
261
2024-09-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
200
2024-09-27
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
100
2024-09-27
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
88
2024-09-23
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Handy FIX
Warsaw Poland
50
2024-09-10
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
25
2024-09-10
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2024-09-03
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2024-09-27
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1
2024-09-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940