The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannhakenverschlüsse, Mittel, Serie 500 , Freiliegende Montierung, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
91-562-07
Spannhakenverschlüsse, Mittel, Serie 500 , Freiliegende Montierung, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Sicherungsfeder
Montageart
Exposed Mount
Größe
Medium Size, 500 Series
Class
91 Spannhakenverschlüsse
Dieser SpannhebelVerschluß ermöglicht mit seiner ungewöhnlichen Exzenterfunktion (Under-Center) eine Anpassung von Platten, die sich nicht in derselben Ebene befinden. Dazu wird eine Umkehrung des Over-Center-Verriegelungsprinzips angewandt, um die gleiche Vibrationsbeständigkeit und Absicherung gegen ungewolltes Öffnen zu erreichen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1090
2024-09-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
836
2024-09-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
499
2024-09-20
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
308
2024-09-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Clancey Company
Overland Park KS USA
290
2024-09-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
261
2024-09-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
200
2024-09-27
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
100
2024-09-27
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
88
2024-09-23
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Handy FIX
Warsaw Poland
50
2024-09-10
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
25
2024-09-10
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2024-09-03
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2024-09-27
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1
2024-09-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940