The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
铬镀 |
锁头款式 |
六角形凹槽 |
系列 |
弹簧助拔 |
螺栓直径 |
6 mm |
螺栓长度(L) |
17.00 |
长度 |
17.00 |
壳体表面处理 |
黑色 |
钉杆直径 |
6 mm |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D3 - DZUS® Panex® 1/4转紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.