N2-21-103-24

Camma diritto, Acciaio inox

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Grip - Minimum (mm) 58.00
Grip - Maximum (mm) 73.00
Tipo di camma Diritto
Tipo di accessorio Cams
Class N2 - Chiusure a compressione Lift & Turn per impeghi gravosi
Struttura resistente, semplice azione meccanica e compressione uniforme per una chiusura senza vibrazioni ideale per impieghi gravosi quali macchinari a lavoro pesante o industriali. L’ampia impugnatura a T offre una presa comoda anche con i guanti, ma si ripiega nella sede per ridurre la sporgenza sulla superficie della porta.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Camma diritto, Acciaio inox

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.