The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Mittel, Frei, Knopf, Niete Schraube (Bohrung), Glatter Federring, Stahl, Zinc Plated, Glänzend
57-10-401-10
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Mittel, Frei, Knopf, Niete Schraube (Bohrung), Glatter Federring, Stahl, Zinc Plated, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Knopfausführung
Installation
Niete Schraube (Bohrung)
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Größe
Mittel
Druckfeder
Glatt/weich
Anpreßdruck
7.90
Class
57 Vorreibverschlüsse mit Federring
Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1241
2024-09-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1174
2024-09-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
891
2024-09-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
114
2024-09-27
info@tchweb.com
1.416.299.0089
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
20
2024-09-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB Canada
17
2024-09-03
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
6
2024-09-27
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777