D8-319-121-170
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 9, Slotted Recess, Steel, Chrome Plated
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Modelo de inserto | Fenda |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho 9 |
| Diâmetro do pino | 9 mm |
| Stud Length (L) | 21.00 |
| Comprimento | 21.00 |
| Diâmetro do pino | 9 mm |
| Tipo | Receptáculo |
| Classe | D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão