The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 9, Phillips Recess, Steel Chrome Plated
D3-319-412-170
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 9, Phillips Recess, Steel Chrome Plated
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Cromado
Modelo de inserto
Phillips
Diâmetro do pino
9 mm
Stud Length (L)
12.00
Comprimento
12.00
Diâmetro do pino
9 mm
Tipo
Receptáculo
Classe
D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.