Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Protegendo o Last Mile Delivery: Apresentando o fecho rotativo eletrônico R4-50 para aplicações de grande porte com sensor

Protegendo o Last Mile Delivery: Apresentando o fecho rotativo eletrônico R4-50 para aplicações de grande porte com sensor

Last Mile Delivery está entre um dos ambientes mais exigentes para um veículo. O boom do comércio eletrônico significa que esses veículos estão em uso constante, e o público está mais ciente deles do que nunca. Os fechos desses veículos precisam ser fortes, confiáveis e duráveis para acompanhar.

O fecho rotativo eletrônico R4-50 para aplicações de grande porte com sensor fornece uma resposta completa a essas demandas. Projetado para alta segurança, durabilidade e vida útil excepcional, ele pode acompanhar até mesmo os ambientes mais rigorosos. A capacidade do padrão FMVSS 206 o torna ideal para aplicações de porta de entrada, portanto, não importa o que você esteja entregando, o fecho rotativo eletrônico R4-50 oferece tranquilidade e conveniência em um único pacote.

Força confiável

Com uma vida útil duas vezes maior do que outros fechos rotativos eletrônicos, o fecho rotativo eletrônico R4-50 para aplicações de grande porte será uma solução confiável por anos após a instalação, mesmo nos ambientes mais exigentes. Como um dispositivo compatível com o padrão FMVSS 206, ele foi construído para atender aos mais altos padrões de resistência à 

retenção da porta.

Acesso Eletrônico Rápido

O fecho rotativo eletrônico R4-50 para aplicações de grande porte atua em menos de um segundo. Na verdade, provavelmente levou mais tempo para você ler esta frase. Baixa velocidade de acionamento significa liberação rápida, e esse fecho o coloca na ponta dos dedos com acesso eletrônico. Quando integrado ao seu sistema, o fecho rotativo eletrônico R4-50 para aplicações de grande porte pode ser acionado remotamente com o toque de um botão.

Monitoramento de segurança

Você pode pensar que com o acesso remoto vem questões de segurança, mas não se preocupe. Nós cuidamos disso também. O microswitch integrado detecta o engate do fecho e fornece feedback constante sobre se ele está no lugar. Isso significa que você nunca receberá um sinal falso de segurança se uma porta estiver fechada, mas não travada. O sensor também fornece feedback constante, para que você possa sempre saber se o fecho está aberto ou seguro.

Protegido e vedado

Todo o sistema de acionamento eletrônico é vedado para proteger contra o meio ambiente e melhorar o desempenho. Garantindo assim, que não vão parar a sua entrega, e também não vão parar este fecho.

Clique aqui para saber mais sobre o fecho rotativo eletrônico R4-50 para aplicações de grande porte com sensor.

aaf35acb6783693db458c6b41753cac8463c8db8b4c81df851373b401c812b25 13.58.74.190
please type in at least 2 letters...
Loading...