Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Conheça a nova geração de Dobradiças de Torque ST

Conheça a nova geração de Dobradiças de Torque ST

A Southco tem orgulho de apresentar a nova geração de dobradiças de torque ST: ST-7A2 e ST-10A2. Essas novas dobradiças possuem tudo o que você ama nas dobradiças de torque e ainda adicionam um ciclo de vida útil muito maior do que os modelos anteriores.

As dobradiças de torque ST são compactas, robustas e de torque elevado para permitir que os usuários posicionem facilmente painéis e tampas, independentemente de seu peso. Seu tamanho e seu torque se ajustam a projetos que vão desde as menores webcams e eletrônicos de consumo até telas de computadores portáteis, telas de LCD, terminais de ponto de venda, equipamentos médicos e painéis de compartimentos maiores. As novas adições a esta série, as dobradiças ST-7A2 e ST-10A2, fornecem a mesma versatilidade, resistência e benefícios ergonômicos que seus modelos antecessores, com o benefício adicional de um ciclo de vida útil muito maior.

Embora as dobradiças de torque sejam uma excelente maneira de melhorar a experiência do usuário para um produto, elas tinham uma limitação inerente: desgaste no mecanismo interno. Como o mecanismo tira parte da carga do usuário, ele naturalmente se desgasta com o tempo, perdendo parte do torque que o torna desejável. Com o passar do tempo e após bastante uso, uma dobradiça de torque pode parecer semelhante a uma dobradiça normal quando a força de seu mecanismo é esgotada. As dobradiças ST-7A2 e ST-10A2 resolvem esse problema atualizando esse mecanismo interno. Essa atualização aumenta drasticamente a vida útil da dobradiça, para que ela possa funcionar corretamente por toda a vida útil de um produto. 

A versatilidade é outro ponto forte das dobradiças de torque ST, e as duas novas adições também melhoram isso. Novas opções de instalação estão agora disponíveis na forma de um adaptador de maior resistência para cargas mais pesadas e um adaptador com deslocamento de fio para maior liberdade na fase do projeto. Essas adições facilitam a inclusão de dobradiças de torque ST em uma ampla variedade de projetos.

Por fim, um dos benefícios mais significativos das dobradiças de torque ST são as melhorias ergonômicas que elas oferecem. Como os engenheiros estão sempre projetando para o futuro, eles procuram uma maneira de aumentar a segurança e a facilidade de uso de seus dispositivos. As dobradiças de torque proporcionam um movimento suave e ajudam os usuários a posicionar os dispositivos exatamente onde eles querem. Ao eliminar o fator da gravidade, os usuários conseguem deixar o painel e o dispositivo na posição desejada em todos os momentos, além de reduzir o risco dos painéis se fecharem acidentalmente no usuário. As dobradiças ST-7A2 e ST-10A2 melhoram a experiência do usuário e aumentam a segurança para os projetos do futuro.

73142ed43042a9bdedeb2bdee4dd688231646c98c3c4f955fc595e990fb5ec06 3.15.194.249
please type in at least 2 letters...
Loading...