Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Apresentando a trava da porta TM-10-101-24 - Suave, forte e bonito

Apresentando a trava da porta TM-10-101-24 - Suave, forte e bonito

A Southco tem o prazer de anunciar nosso mais novo trinco de porta, o TM-10-101-24. Esta trava montada na superfície atua com um simples toque de botão e um quarto de volta suave que remove ou insere a alça em um suporte ao lado do painel. Esse método de atuação garante que a trava não abra acidentalmente, mesmo sob cargas pesadas ou ambientes imprevisíveis.

Fabricado em aço inoxidável de grau 316 e eletropolido para um acabamento suave, também oferece sensação de atuação e estética superiores. Este design intuitivo e seguro combina com uma construção bonita e durável para proporcionar uma aparência de alta qualidade e uma experiência de atuação que os usuários finais notarão.

A trava de porta TM-10-101-24 é ideal para aplicações como portas de natação em barcos, onde os usuários precisam de uma combinação de segurança, facilidade de uso e estética. Seu acabamento eletropolido e construção em aço inoxidável mantém a aparência e a sensação suaves, apesar da exposição a longo prazo à água salgada. O suporte da trava também inclui uma inserção de nylon para melhorar ainda mais a sensação de atuação e diminuir o desgaste dos componentes. Devido ao seu acionamento por botão, a trava permanece segura em águas agitadas e não atuará mesmo se a carga ou a tripulação acidentalmente colidirem com ela.

A montagem na superfície torna a trava de porta TM-10-101-24 fácil de incorporar em uma ampla variedade de projetos. Seu perfil externo arredondado também reduz os pontos de captura, de modo que há menos chance de equipamentos ou roupas puxarem por ele. Isso aumenta a segurança dos passageiros e da tripulação.

Para qualquer aplicação que exija durabilidade, segurança e estética, a trava de porta TM-10-101-24 é a solução ideal.

Clique aqui para saber mais sobre o Fecho de Porta TM-10-101-24.

22620c5dfa99b45eab7edb8eab0f504a6cf4e3f3f7123d3d30460f053f11da44 18.217.62.185
please type in at least 2 letters...
Loading...