Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Fecho de Compressão E3 Compacto MIM - Destaque-se com um perfil baixo

Fecho de Compressão E3 Compacto MIM - Destaque-se com um perfil baixo

Você pensaria que essas duas ideias não funcionam juntas, certo? Eles fazem na Southco. Conheça a nova trava de compressão E3 compacto MIM, uma nova versão de nossa linha de travas de compressão E3 que apresenta ergonomia aprimorada, recursos adicionais de segurança e conveniência e uma cabeça de trava fina e moderna que pode virar uma ou duas cabeças.

Menos esforço de sua parte, mais segurança de nós

O E3 compacto MIM possui uma faixa de atuação ergonômica de 180 graus, tornando-o mais fácil de abrir ou fechar do que a trava de compressão E3 normal. Esse alcance reduzido não tem impacto no desempenho, então você obtém toda a segurança de um E3 com cerca de 7% menos esforço de atuação.

Segurança escrita em todo o rosto

Já se perguntou se você deixou um painel aberto? Teve que dar uma volta rápida na maçaneta para ter certeza de que estava segura? Esqueça isso. O E3 compacto MIM mostra se ele está aberto ou fechado com marcações codificadas por cores gravadas na face do fecho. Eles permitem que você saiba rapidamente se um compartimento está aberto ou fechado.

MIM é a palavra

Como se as outras melhorias não bastassem, encontramos uma maneira de fazer tudo isso usando a Moldagem por Injeção de Metal (MIM). Isso significa custos de produção mais baixos e mais economia que podemos repassar para você. Ah, e se você está preocupado com o fecho parecendo um pouco áspera nas bordas, esqueça. O E3 compacto MIM é lindamente polido após a produção para um acabamento que chamará sua atenção do outro lado da sala. (Ou apenas facilite a visualização de onde você abre o painel.)

A cabeça do fecho também tem apenas 4 mm de espessura (em comparação com os 6,4 mm de um E3 normal), o que apenas aumenta sua aparência elegante.

O material técnico

O fecho de compressão E3 compacto MIM parece ter tudo. A aparência, a sensação, o preço..., Mas se você precisar de mais detalhes, confira esta página para obter mais informações técnicas.

076e7913a80a70de54280039e0daa68677870b9122ce38dc3cd95c951e0378cc 3.133.91.217
please type in at least 2 letters...
Loading...