Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

O acionador multiponto AC-50: Um clique é tudo o que você precisa

O acionador multiponto AC-50: Um clique é tudo o que você precisa

O novo acionador AC-50 maçaneta de pressão da Southco apresenta um sistema de tração de cabo duplo, permitindo maior liberdade no posicionamento do acionador e travamento seguro de vários pontos em painéis maiores. Isso proporciona aos usuários finais uma experiência operacional ergonômica sem comprometer a segurança.

À medida que os painéis ficam maiores, torna-se mais difícil fechá-los. O fecho multiponto é uma solução eficaz para esse problema, pois várias travas rotativas podem aplicar força consistente em todo o painel, evitando deformações e vazamentos. No entanto, isso geralmente vem acompanhado de complicações, pois as travas precisam ser conectadas a um atuador por meio de um único cabo de tração. Isso limita o local onde os projetistas podem colocar o acionador ou acrescentar um equipamento adicional ao projeto. 

A Maçaneta de pressão Multiponto AC-50 da Southco resolve esses problemas com suportes de montagem de cabos de conduíte simétricos integrados e alavancas de alumínio fundido para altas pré-cargas, que se combinam com encaixes de barril de cabo para eliminar a necessidade de clipes de cabo adicionais. Os projetistas podem montar livremente esse acionador em sua aplicação e usar os dois cabos suportados por ele para acionar um sistema de travamento de vários pontos em todo o painel com o mínimo de equipamento adicional. O atuador é montado em estruturas tubulares ou superfícies redondas com montagem de superfície com furo passante.

A versatilidade, a ergonomia e a durabilidade fazem do Southco AC-50 Maçaneta de pressão a solução ideal para painéis grandes em que a segurança é fundamental.

f1f56a32f681621b0bc76997cf5908c85069ce3cda658c113128321535888c1a 3.22.71.103
please type in at least 2 letters...
Loading...