材料 | 锌合金 |
---|---|
表面处理 | 粉末涂层 |
颜色/外形 | 黑色 |
进入限制 | 钥匙锁定 |
抓握类型 | 固定 |
安装类型 | 单孔安装 |
锁头款式 | 翼型 |
系列 | 标准 |
OP厚度 | 0.00 |
最大外面板厚度 | 18.00 |
抓手 - 下限 (mm) | 23.00 |
抓手 - 上限 (mm) | 25.00 |
凸轮附 | 是 |
旋转 | A型-顺时针旋转锁定 |
驱动器类型 | Cylinder Lock |
锁定点 | 单点或三点 |
级别 | E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
尺寸XX | 19.1mm |
用于防震动、封闭,质量要求高的安装,能快速安全关闭。原来的索斯科 VISE ACTION® 闭锁机制集合了多种锁体和锁头型设计以适应特定安装和应用需求。
发表您的评论