The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-41-8
埋入式拉动门锁, 中型, 电解抛光
性能详述
材料 |
316 不锈钢 |
表面处理 |
电解抛光 |
进入限制 |
自动重锁 |
抓握类型 |
固定 |
安装 |
安装支架 |
OP厚度 |
2.00 |
最大外面板厚度 |
7.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
25.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
26.00 |
表面 |
低平 |
尺寸系列 |
中型 |
级别 |
M1-埋入式拉动门锁 |
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
792
|
2024-04-23
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
80
|
2024-03-27
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
32
|
2024-04-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
19
|
2024-04-22
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
14
|
2024-04-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
7
|
2024-04-05
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
3
|
2024-04-23
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
|
1
|
2024-04-01
|
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
|