The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
执行器配件 |
不锈钢 "L" |
门锁末端安装件 |
锌"L" |
线缆长度 |
750 mm |
弹簧 |
无弹簧 |
类型 |
线缆类型7 |
级别 |
AC - 驱动线缆 |
索斯科的AC驱动线缆提供七种不同的选项和端头配件样式,以满足广泛的应用需求,它将驱动装置和转动门锁系列产品连接在一起,实现远程驱动。索斯科的AC电缆由高强度的抗腐蚀材料制成,适合在户内外环境中使用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Handy FIX
Warsaw Poland
|
7
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|