The store will not work correctly when cookies are disabled.
K2-3001-89
旋转式拉动式门锁, 中型, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
无限制 |
尺寸系列 |
中型 |
弹簧 |
铆合 |
类型 |
Stud Assembly |
级别 |
K2/K3/K4/K5 - 拉动式旋转门锁 |
高工作载荷、方便的机械优势和小巧的尺寸是索斯科旋转式拉动门锁的共同优势,使其成为同平面应用的理想选择。在同平面应用中,空间和强度是与功能有关的重要考虑因素。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
1066
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
313
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
4
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|