AH - 双折恒定扭距定位铰链

索斯科的 AH 双折恒定扭距定位铰链系列采用摩擦技术,可以将桌子或面板固定在任意角度,并防止其掉落。AH 双折恒定扭距定位铰链具有埋入式安装设计,仅占用极小的应用空间,使桌板能�折叠存放。
AH - 双折恒定扭距定位铰链

AH 双折恒定扭距定位铰链品质卓越,性能重复性高,使其成为传统自由摆动铰链和减震装置的理想升级产品。

  • 内置摩擦技术能够加强对折叠桌的控制
  • 使桌面在 180 度范围内的任何位置保持打开
  • 埋入式安装设计可防止夹手并消除夹点
  • 性能可靠无需维护
  • 定制扭矩能够满足大多数应用的需求
  • 小巧的结构与工业设计
  • 坚固的设计提供高强度性能
  • 循环寿命长的特点可提高可靠性并降低维护成本
  • 有各种适合工业设计的表面处理可供选择
  • 可根据要求提供更多的面板厚度、扭矩和表面处理
  • 适用于厚度多于或等于20mm 的面板
  • 定位扭矩从自由摆动到 2.7Nm (24in.lb)
  • 每100mm厚铰链工作载荷高达 500N
  • 在静态扭矩规格的 20% 范围内循环次数高达 20,000 次

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 AH - 双折恒定扭距定位铰链

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序