P9 - 90° 无限位置折叠手柄

在电子柜多应用中,留出空间和提供更大间隙;使用此类折叠式拉手设计只占0.52的间隙(不使用时),即在完全延伸与收缩位置节省了一英寸多空间。
P9 - 90° 无限位置折叠手柄
在电子柜多应用中,留出空间和提供更大间隙;使用此类折叠式拉手设计只占0.52"的间隙(不使用时),即在完全延伸与收缩位置节省了一英寸多空间。
  • 此类金属拉手美观耐用,而且节省空间,并提供多种固定选择。
  • 旋转把手的内置牵引特性允许在90度弧把手活动范围内无限制定位,保持质量,并预防碰撞。
  • 细长拉手(直径.25")为多数应用提供充分的抓握空间和强度
  • 各型号有四种宽度-40mm (1.57")、64mm (2.52")、96mm (3.78")和128mm (5.04")
  • 内部螺纹式样使用后悬挂式螺钉紧固于面板上
  • 外部螺纹式样透过面板前部进行安装,在另一侧用螺母紧固
  • 内部与外部螺纹式样都可提供M4与8-32螺纹式样
  • 提供两种标准材料/表面现象处理选择-黑色阳极化抛光铝或光亮镀铬表面处理钢
  • 可按要求提供不锈钢产品

外部螺纹:最大载荷为 400 N (90 lbf)。 外部螺纹:最大载荷为 600 N

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 P9 - 90° 无限位置折叠手柄

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序