The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸35, 镀锌,铬酸盐加封口机
D4-A35T12ZCTNA
DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸35, 镀锌,铬酸盐加封口机
性能详述
表面处理 |
镀锌,铬酸盐加封口机 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
尺寸系列 |
尺寸3.5 |
Style |
超音速 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
2351-20-12-Z3CT |
军用标准 |
MIL-F-5591C |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.