The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, Over-Center 杠杆, 无限制, 非锁定, M5x0.8 螺纹固定孔, 锌合金, 铬镀, 光亮
A7-10-351-30
压缩式门锁, Over-Center 杠杆, 无限制, 非锁定, M5x0.8 螺纹固定孔, 锌合金, 铬镀, 光亮
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
铬镀 |
颜色/外形 |
光亮 |
进入限制 |
无限制 |
螺纹尺寸 |
M5 X 0.8 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
手柄款式 |
标准手柄 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
A2/A7 - 上偏心杠杆门锁 |
结合强度、安装简易与操作简便,此类重载杠杆驱动门锁为重载衬垫门应用提供关门杠杆作用。单动门锁开门作用适应内置杠杆作用在保持器上用力以提供机械优势帮助探视门打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
49
|
2024-04-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
10
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
4
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
2
|
2024-03-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|