The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
上偏心系列门锁, 大型, 钢, 粉末涂层, 黑
97-67-103-15
上偏心系列门锁, 大型, 钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
保持器款式 |
隐藏式保持器 (双孔安装) |
尺寸系列 |
大尺寸,60系列 |
类型 |
Screw |
级别 |
97-上偏心系列门锁 |
杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
500
|
2024-04-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
40
|
2024-04-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
24
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
21
|
2024-04-22
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
1
|
2024-04-19
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
1
|
2024-04-22
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|