The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 提转系列, 中型, 埋入式, ツール ロック, 十字头凹槽, 锌合金, 铬镀, 质地
62-43-301-2
压缩式门锁, 提转系列, 中型, 埋入式, ツール ロック, 十字头凹槽, 锌合金, 铬镀, 质地
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
铬镀 |
颜色/外形 |
质地 |
进入限制 |
工具 |
锁头款式 |
十字头凹槽 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
6.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
26.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
36.00 |
抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
36.00 |
抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
46.00 |
表面 |
埋入式 |
尺寸系列 |
中型 |
级别 |
62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。