The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-62-534-10
拴式螺钉, 不锈钢, 光亮
性能详述
材料 |
不锈钢 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
滚花 |
把手材料 |
铝合金 |
螺纹尺寸 |
10-32 |
锁头款式 |
十字头凹槽 |
安装 |
卡入型 |
头凹槽大小 |
2 号十字头型 |
系列 |
手柄系列 |
OP厚度 |
1.60 |
最大外面板厚度 |
2.50 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
10.40 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.90 |
样品 |
提供样品 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
50
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
45
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
8
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
3
|
2024-04-16
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|