The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
单片拉手可调式门锁, 拉手, 不锈钢, 本色
37-20-101-20
单片拉手可调式门锁, 拉手, 不锈钢, 本色
性能详述
材料 |
不锈钢, 橡胶 |
表面处理 |
本色 |
进入限制 |
无限制 |
安装类型 |
前部安装 |
系列 |
100 系列 |
保持器款式 |
R |
操作 |
拉手 |
已装配门锁 |
是 |
级别 |
37 - 拉动式手柄锁 |
37 软质手柄锁系列,采用工业重型设计与灵活锁体,可适应非常规门板的错位,具有强大的夹紧力。灵活的伸展门锁设计以及充足的持握范围,使 37 灵活手柄锁适合戴手套时操作及在工地中使用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
378
|
2024-04-12
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
263
|
2024-04-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
164
|
2024-04-15
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
32
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
20
|
2024-04-17
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
20
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
17
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
9
|
2024-04-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
9
|
2024-04-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
8
|
2024-04-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|