The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fixadores de Painéis com Pino de fixação NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, Ergonômico, Poliamida 6, Branco
NY-5P-54-1-51
Fixadores de Painéis com Pino de fixação NYLATCH, 7.9mm (.313 in) Diameter, Ergonômico, Poliamida 6, Branco
Especificações
Material
Poliamida 6
Cor / Aparência
Branco
Modelo de inserto
Ergonômico
Série de diferentes tamanhos
Tamanho grande
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe
NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
8805
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
7307
2024-03-20
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
462
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388