The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fixadores de Painéis com Pino de fixação NYLATCH, 4.8mm (.188 in), Mini lingueta, Poliamida 6, Preto
NY-3P-32-4-50
Fixadores de Painéis com Pino de fixação NYLATCH, 4.8mm (.188 in), Mini lingueta, Poliamida 6, Preto
Especificações
Material
Poliamida 6
Cor / Aparência
Preto
Modelo de inserto
Mini lingueta
Série de diferentes tamanhos
Tamanho pequeno
Classe
NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
74253
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
2000
2024-04-05
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
1889
2024-03-20
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
400
2024-04-15
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Zygology Ltd
Oxford UK
40
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811