The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Impacto, Tamanho médio, Travamento com chave, 25-26 mm Espessura, Aço Inox 316, Eletropolido
M1-41-8
Fechos de Impacto, Tamanho médio, Travamento com chave, 25-26 mm Espessura, Aço Inox 316, Eletropolido
Especificações
Material
Aç o Inox 316
Acabamento
Eletropolido
Restrição de acesso
Auto Relock
Tipo de altura
Fixo
Instalação
Suporte de instalação
Espessura mínima do painel exterior
2.00
Espessura máxima do painel exterior
7.00
Altura - Mínima (mm)
25.00
Altura - Máxima (mm)
26.00
Perfil
Perfil baixo
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Classe
M1 - Fechos de Impacto Embutidos
Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
782
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
80
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
32
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
19
2024-04-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
14
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
7
2024-04-05
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
3
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
1
2024-04-01
southcod@nappco.com
1.800.580.2521