A2/A7 - Fechos de Engate Rápido Alavanca

Combinando resistência, facilidade de instalação e simplicidade de operação em um só produto, estes robustos fechos com ação de alavanca proporcionam força mecânica para o fechamento de portas vedadas de aplicações mais pesadas. A ação de abertura em movimento único do fecho aplica uma força de alavancagem contra o engate, proporcionando uma vantagem mecânica para a abertura de portas pesadas ou difíceis de operar.
A2/A7 - Fechos de Engate Rápido Alavanca
O conjunto de fecho e maçaneta com ação de giro superior integrados em um só produto mantém os fechos seguros na sua posição e evitam aberturas acidentais provocadas por choque ou vibração.
  • Proporcionam constante compressão da bucha de vedação, amortecendo os efeitos da vibração e reduzindo ou até eliminando completamente ruídos em aplicações
  • Instalação externa exige um espaço mínimo para acomodar os acessórios de montagem dentro da porta
  • Os acessórios de instalação ocultos dos modelos da Série A7 garantem uma aparência exterior limpa
  • Modelos com robustez industrial oferecem maçanetas longas, proporcionando maior área de empunhadura em aplicações mais pesadas
  • Um espaçador é fornecido com cada conjunto dos modelos da Série A2, para ajuste da altura do plano de instalação do engate, quando necessário
  • Disponíveis em modelos com travamento com chave ou cadeado, para maior segurança
  • Os modelos da Séria A2 oferecem maçaneta com capa em vinil opcional, nas cores amarelo ou preto
  • Os modelos da Série A7 estão disponíveis em opções com acabamento cromado, pintura a pó preta ou prata acetinada, com furos de montagem no padrão métrico ou imperial
  • Calços adicionais para os modelos da Série A2 devem ser pedidos em separado, para aplicações onde é necessário compensar a diferença de altura entre o plano de instalação do fecho e o plano de instalação do engate.
  • Carga máxima de trabalho para os dois modelos: 2.200 N (500 lb ou 226 kg)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando A2/A7 - Fechos de Engate Rápido Alavanca

Ver como Grade Lista

15 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página