D9-47-2301-K000-T

DZUS® Tech Line, Surface Mount Technology, 7.45 Fastened Stud Projection, 1.6 mm Min. Outer Panel, Black Knob, Tray Package

Solicite uma cotação
Especificações
Cor / Aparência Preto
Modelo de inserto Sem recesso
Instalação Tecnologia de instalação de superfície
Série D9-47
Espessura mínima do painel exterior 1.60
Embalagem Embalado em bandejas
Tipo Stud
Classe D9 – Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line
Fastened Stud Projection (mm) 7.45
Unfastened Stud Projection (mm) 3.80
Os Fixadores Quarto de Volta D9 DZUS® Tech Line da Southco introduzem a tecnologia de aperto com giro de um quarto de volta à elementos de fixaçÃo imperdíveis, criando soluções de última geraçÃo que fornecem uma fixaçÃo sólida e consistente, com força de aperto constante e acesso rápido. A linha de fixadores D9 DZUS® Tech Line apresenta um design cativo, com mola incorporada e acionamento sem ferramentas, evitando danos provocados por força de aperto excessiva.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Tech Line, Surface Mount Technology, 7.45 Fastened Stud Projection, 1.6 mm Min. Outer Panel, Black Knob, Tray Package

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.