The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-329-100-040
DZUS® Quarter-Turn Retainer, Size 9, 0
Especificações
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 9
Tipo
Mola
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
7000
2024-03-27
sales@shactech.com
86-21-61099378
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
5146
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2190
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
400
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
118
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
66
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
64
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zygology Ltd
Oxford UK
38
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
10
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388