The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Sem restrição, Acionador saliente, 1-5mm Painel, 1-24mm Altura, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
C2-32-15
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Sem restrição, Acionador saliente, 1-5mm Painel, 1-24mm Altura, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Integrated Bumper
Não
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Vedado
Não
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Acionador saliente
Série
Padrão
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
5.00
Altura - Mínima (mm)
1.00
Altura - Máxima (mm)
24.00
Perfil
Embutido
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
C2 - Fechos de Alavanca
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
2285
2024-03-25
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
1688
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1150
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
685
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
494
2024-03-22
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Clancey Company
Overland Park KS USA
367
2024-03-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
252
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
214
2024-03-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Zygology Ltd
Oxford UK
205
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
62
2024-03-07
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
60
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
49
2024-03-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
37
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
31
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
28
2024-02-28
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
8
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Dean Lewis Associates
Hayward CA
2
2024-03-15
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650